Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Cover design ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie ātruma 3 km/h, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg, kas padara šo ritenīti piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
2076PIP125R36-32S30
EAN
4031582360936
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
163 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Vāka dizains
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
50 mm
Housing
Dakšas forma
Slēgts
Materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
207 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
103,5 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
75 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione

«Red Dot» dizaina balva

«Red Dot» dizaina balva

special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Adapteris
Adapter m. Gew. Stift

Piederums ir riteņa papildaprīkojums, kas nodrošina papildu funkcionalitāti un uzlabo riteņa ekspluatācijas īpašības. Šis tehniskais risinājums ir izstrādāts, lai palielinātu riteņa veiktspēju un pielāgotu to specifiskām lietošanas vajadzībām. Piederuma svars ir 0,1 kg, kas nodrošina vieglu konstrukciju un nepalielina būtiski kopējo riteņa sistēmas masu, saglabājot optimālu mobilitāti un manevrētspēju dažādos darba apstākļos.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Piederums ir aksesuārs, kas paredzēts ritentiņu sistēmu papildināšanai un funkcionalitātes uzlabošanai. Šis precīzi izgatavotais komponents nodrošina papildu atbalstu un stabilitāti ritentiņu konstrukcijām, vienlaikus saglabājot kompaktu izmēru un vieglu svaru. Ar masu 0,12 kg, aksesuārs ir optimizēts efektīvai lietošanai dažādās rūpnieciskās un komerciālās vidēs, kur nepieciešama uzticama ritentiņu sistēmu darbība un ilgmūžība.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Piederums ir aksesuārs, kas paredzēts ritentiņu sistēmu papildināšanai un funkcionalitātes uzlabošanai. Šis precīzi izgatavots komponents nodrošina papildu atbalstu un stabilitāti ritentiņu konstrukcijām, vienlaikus saglabājot kompaktu izmēru un vieglu svaru. Ar masu 0,06 kg, šis aksesuārs ir viegli integrējams esošajās sistēmās, neradot papildu slodzi uz pamatkonstrukciju un nodrošinot optimālu veiktspēju dažādos lietojumos.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Piederums ir aksesuārs, kas paredzēts ritenīšu sistēmu papildināšanai un funkcionalitātes uzlabošanai. Šis precīzi izstrādātais komponents nodrošina papildu atbalstu un stabilitāti ritenīšu konstrukcijām, vienlaikus saglabājot kompaktu dizainu ar svaru 0,09 kg. Aksesuāra viegla konstrukcija nerada papildu slodzi uz pamata mehānismu, bet nodrošina uzticamu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos un ļauj optimizēt ritenīšu sistēmas kopējo veiktspēju.

Aksesuārs
Gultņa bukse
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Piederums ir riteņa papildaprīkojums, kas nodrošina funkcionalitāti un uzlabo riteņa ekspluatācijas īpašības. Šis tehniskais risinājums ir izstrādāts, lai palielinātu riteņa veiktspēju un nodrošinātu optimālu darbību dažādos lietošanas apstākļos. Piederuma svars ir 0,04 kg, kas nodrošina vieglu konstrukciju un nepalielina kopējo riteņa sistēmas masu, saglabājot tās mobilitāti un ērtību lietošanā.

Aksesuārs
Profila stienis
Profilstahl 6kt-11x1000

Piederums ir aksesuārs, kas paredzēts ritentiņu sistēmu papildināšanai un funkcionalitātes uzlabošanai. Šis precīzi izstrādātais komponents nodrošina papildu atbalstu un stabilitāti ritentiņu konstrukcijām, ļaujot optimizēt to darbību dažādos lietošanas apstākļos. Aksesuārs ir saderīgs ar standarta ritentiņu sistēmām un nodrošina ilgstošu, uzticamu ekspluatāciju industriālās un komerciālās vidēs.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Vāka dizains
2074PIP125R36-32S30

Cover design ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā un aprīkots ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju dažādos lietošanas apstākļos.

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Vāka dizains
2074PIP125R36-32S30

Cover design ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā un aprīkots ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju dažādos lietošanas apstākļos.

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg