Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 125 mm
Integral
Pasūtījuma numurs:
990030920
EAN:
4031582300222
Produkta numurs:
2046UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Apbalvots dizains
Integral ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopēju, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai medicīnas iekārtās. Stiprinājuma ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Integral ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopēju, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai medicīnas iekārtās. Stiprinājuma elements ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, kas nodrošina drošu un stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni un izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes, kas nodrošina konstrukcijas stingrību un ilgmūžību. Ritenis ir 125 mm diametra, tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda, un riteņa gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, kas nodrošina vieglu un precīzu kustību. Kopējais augstums ir 158 mm. Statiskā slodzes izturība ir 450 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 150 kg pie ātruma 4 km/h un 150 kg pie ātruma 3 km/h, tādējādi ritenis ir piemērots lietošanai anestezioloģijas ratiņos, slimnīcu gultās, dialīzes ratiņos un nestuvēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
«IF Design» balva
«IF Design» balva
«Red Dot» dizaina balva
«Red Dot» dizaina balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
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
Individuāls pārsegs
Korpusa vāka forma pielāgojama
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Daudzpakāpju pārslēgšanas funkcija
Līdz trīs bloķēšanas pozīcijām: virziena fiksācija, pilna bloķēšana vai brīva kustība
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Īpaši stipra konstrukcija
Īpaši izturīga konstrukcija