Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342260
Produkta numurs:
2476YGO100R36-32S30 4xM6
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Sterila tīrīšana
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes iestādēs. Stiprinājum...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes iestādēs. Stiprinājums ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, kas nodrošina drošu un precīzu piestiprināšanu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, un tajā ir divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Ritenis ir 100 mm diametra, ar plakanu gultni, protektoru no termoplastiskās gumijas, elektrovadošu, un riteņa korpusu no polipropilēna, elektrovadīga. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodzes izturība ir 160 kg, dinamiskā slodzes izturība ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Visas detaļas ir izvēlētas, lai nodrošinātu ilgstošu ekspluatāciju, stabilitāti un vieglu pārvietošanu. Ritenis ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos.
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
Sterila tīrīšana
Riteņi tvaika sterilizācijai autoklāvos sterilos apgabalos
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru