Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342185
Produkta numurs:
2476YGO100R26-28S45 4xM8
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Sterila tīrīšana
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, slimnīcām, pansionātiem un...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem. Stiprinājums ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, kas nodrošina drošu un precīzu montāžu. Korpuss ir izgatavots no vidēja tērauda loksnes un ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Riteņa diametrs ir 100 mm, un tā gultnis ir plakanais gultnis. Protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, kas ir elektrovadoša, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas arī ir elektrovadošs. Produkta kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā nesošā spēja ir 160 kg, bet dinamiskā nesošā spēja ir 80 kg, ja ātrums ir 3 km/h.
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
Sterila tīrīšana
Riteņi tvaika sterilizācijai autoklāvos sterilos apgabalos
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru