Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts aprīkojuma un mēbeļu vieglai pārvietošanai. Fitings ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, kas ļauj droši un stabili piestiprināt riteni pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu grozīšanos ap vertikālo asi. Riteņa diametrs ir 100 mm, gultnis ir plakanais gultnis, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 138 mm, un tas nodrošina kompaktu uzstādījumu. Statiskā nestspēja ir 160 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2476PJO100R26-28S45
EAN
4031582301731
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
138 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,8 kg
Produkta nosaukums
Agila care
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
96 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
176 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
88 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Sterila tīrīšana
Riteņi tvaika sterilizācijai autoklāvos sterilos apgabalos
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
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
Adapteris
Adapter m. Gew. Stift

Adapteris ir riteņa aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu savienošanai un pielāgošanai dažādām montāžas konfigurācijām. Šis aksessuārs nodrošina uzticamu un stabilu savienojumu starp riteņa komponentiem, ļaujot elastīgi pielāgot sistēmu specifiskiem lietojuma apstākļiem. Adapteris sver 0,1 kg, kas padara to vieglu un praktisku transportēšanai un uzstādīšanai. Tā kompaktais dizains un augstā kvalitāte nodrošina ilgstošu un bez problēmām darbojoši risinājumu profesionālajiem un industriālajiem pielietojumiem.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Pārslēgšanas svira ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu montāžai un darbībai. Šis aksessuārs sver 0,12 kg, kas nodrošina vieglu un ergonomisku lietošanu darbā ar riteņiem. Pārslēgšanas svira ir izstrādāta, lai nodrošinātu uzticamu un precīzu vadību, ļaujot operatoram vienmērīgi un draudzīgi pārvaldīt riteņa funkcijas. Tā ir neatņemama sastāvdaļa jebkurai riteņu sistēmai, kas prasa augstu darbības efektivitāti un drošību.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Pārslēgšanas svira ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu montāžai un ekspluatācijai. Šis komponents nodrošina ērtu un drošu pārslēgšanas mehānismu, ļaujot operatoram viegli regulēt riteņa funkcionalitāti. Aksessuārs izgatavots no izturīga materiāla, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos. Pārslēgšanas sviras svars ir 0,06 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai. Šis aksessuārs ir neatņemama daļa riteņu sistēmas optimālai darbībai un ir piemērots profesionālai un rūpnieciskai videi.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Pārslēgšanas svira ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu montāžai un darbībai. Šis aksessuārs sver 0,09 kg, kas padara to vieglu un ērti pārnēsājamu. Pārslēgšanas svira nodrošina uzticamu un efektīvu mehānismu riteņu fiksēšanai un atfiksēšanai dažādos darbības režīmos. Tā ir izstrādāta inženieriem un tehniskajiem speciālistiem, kuri strādā ar riteņu sistēmām un prasa augstu precizitāti un drošību. Aksessuārs ir kompakts un izturīgs, ideāls risinājums profesionālai lietošanai.

Aksesuārs
Gultņa bukse
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Gultņa bukse ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu optimizācijai un uzlabošanai. Šis aksessuārs sver 0,04 kg, kas padara to ļoti vieglu un praktisku lietošanai dažādās instalācijas situācijās. Gultņa bukse ir izstrādāta ar augstu inženiertehnisko precizitāti, nodrošinot uzticamu un ilgstošu darbību. Produkts ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta kvalitāte un drošums. Tā kompaktais izmērs un minimālais svars atvieglo transportēšanu un uzglabāšanu, vienlaikus saglabājot maksimālo funkcionalitāti un veiktspēju.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenti ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažādu izmēru elementiem. Bukses svars ir 0,05 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai. Bukse ir aprīkota ar 28 mm diametra bultskrūvi, kas garantē stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā kvadrātveida bukse ir ideāla izvēle inženieriem, kuri meklē efektīvu risinājumu riteņu sistēmu adaptācijai un modernizācijai.

Aksesuārs
Profila stienis
Profilstahl 6kt-11x1000

Profila stienis ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu optimizācijai un uzlabošanai. Šis komponents nodrošina stabilu un uzticamu savienojumu starp dažādiem riteņu montāžas elementiem, sniedzot papildu mehānisko atbalstu un noturību. Profila stienis tiek izmantots profesionālās un rūpnieciskās vidēs, kur nepieciešama augsta kvalitāte un ilgmūžīgums. Produkts ir izgatavots no izturīga materiāla, kas garantē ilgstošu ekspluatāciju pat intensīvas lietošanas apstākļos. Aksesuārs ir viegli montējams un savietojams ar standarta riteņu sistēmām, nodrošinot elastīgu risinājumu dažādiem pielietojumiem.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenti ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažāda izmēra elementiem. Bukses svars ir 0,04 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādās montāžas konfigurācijās. Tā ir aprīkota ar 28 mm diametra bultskrūvi, kas garantē stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā kvadrātveida bukse ir nozīmīgs aksesuārs riteņu sistēmu optimizācijai un funkcionālajai darbībai.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 100 mm
Agila care
2474PJO100R26-28S45

Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos. Stiprinājums ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, kas nodrošina drošu un stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu grozīšanos un precīzu virziena maiņu. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar plakanu gultni, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas nodrošina zemu svaru un izturību pret ikdienas nodilumu. Kopējais augstums ir 138 mm, kas ļauj izmantot ritenti vietās ar ierobežotu vertikālo brīvo telpu. Statiskā nestspēja ir 160 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 80 kg, ja ritenis kustas ar ātrumu 3 km/h. Produkta konstrukcija ir vienkārša un viegli uzturama, kas atvieglo tā ekspluatāciju un tehnisko apkopi.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg