Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 150 mm
Linea
EAN:
4031582411461
Produkta numurs:
594CUAP150R05-22 ral7001
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un polimīda korpusu ar p...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un polimīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no polimīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultni, kura diametrs ir 150 mm. Kopējais produkta augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Produkts ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus, ārstēšanas krēslus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu