Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Linea
EAN:
4031582398571
Produkta numurs:
594CUAC125R05-22 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kur slimnīcu gultu ražo...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 145 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 260 kg. Produkts piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokariem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, mobilizācijai, aprūpes namiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Roktura komplekts
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas