Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
EAN:
4031582352719
Produkta numurs:
5940UAC125R05-22 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojum...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu griezšanos. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, kas garantē ilgmūžību un klusumu darbībā. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 145 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg, padarot to piemērotu intensīvai izmantošanai medicīnas aprīkojumā, biroja mēbelēs un profesionālajās uzkopšanas sistēmās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas