Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina
Pasūtījuma numurs:
990071098
EAN:
4031582317343
Produkta numurs:
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja aprīkojuma kustīgajie...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja aprīkojuma kustīgajiem elementiem. Montāžai izmantots stienis ar satversšanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un pretestību mehāniskajiem bojājumiem, un aprīkots ar grožāmu stienu, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties visās virzienās. Ritenis ar 50 mm diametru izgatavots no termoplastiskas gumijas ar polipropilēna ķermeni, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis aprīkots ar plakanu gultni ar distanciāli, kas uzlabo tā stabilitāti un ilgmūžību. Kopējais augstums ir 61 mm, kas ļauj produktam iekļauties dažādu mēbeles konstrukciju prasībās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, kas piemērots naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem. Šis produkts nodrošina uzticamu un efektīvu risinājumu mēbeles mobilitātei un funkcionalitātei.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem