Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru un riteņa bremzi 200 mm
Scout
EAN:
4031582429947
Produkta numurs:
814WUFC200P60 180° smart
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Scout grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru un riteņa bremzi ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Scout grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru un riteņa bremzi ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un paredzēts profesionālās uzkopšanas ratu lietošanai. Korpuss izgatavots no nerūsējoša tērauda, smagā izpildījumā, ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajam savienojumam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora pārklājumu un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni no nerūsējoša tērauda. Riteņa diametrs ir 200 mm, kopējais augstums sasniedz 242 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h ātruma un 150 kg pie 4 km/h ātruma, nodrošinot uzticamu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas