Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Scout grožāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora pārklājumu un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, ritenī diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 242 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h ātruma un 150 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts profesionālās uzkopšanas ratu lietošanai.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
814SUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429916
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru
Kopējais platums
72 mm
Kravnesība pie 3 km/h
150 kg
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Kopējais augstums
242 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,91 kg
Produkta nosaukums
Scout
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
10,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
110 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
50 mm
Plāksnes garums
130 mm
Plāksnes platums
74 mm
Housing
Dakšas forma
Stūrains
Materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Grozāms savienojums
300 mm
Ofsets
50 mm
Pagrieziena rādiuss
150 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
64 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
40 mm
Diametrs
200 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru un riteņa bremzi  200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru un riteņa bremzi 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Scout grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru un riteņa bremzi ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un paredzēts profesionālās uzkopšanas ratu lietošanai. Korpuss izgatavots no nerūsējoša tērauda, smagā izpildījumā, ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajam savienojumam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora pārklājumu un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni no nerūsējoša tērauda. Riteņa diametrs ir 200 mm, kopējais augstums sasniedz 242 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h ātruma un 150 kg pie 4 km/h ātruma, nodrošinot uzticamu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru un riteņa bremzi  200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru un riteņa bremzi 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Scout grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru un riteņa bremzi ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un paredzēts profesionālās uzkopšanas ratu lietošanai. Korpuss izgatavots no nerūsējoša tērauda, smagā izpildījumā, ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajam savienojumam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora pārklājumu un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni no nerūsējoša tērauda. Riteņa diametrs ir 200 mm, kopējais augstums sasniedz 242 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h ātruma un 150 kg pie 4 km/h ātruma, nodrošinot uzticamu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg