Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 200 mm
Integral
Pasūtījuma numurs:
990037258
EAN:
4031582341980
Produkta numurs:
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Apbalvots dizains
Integral ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts slimnīcu gultām, aprūpes un medi...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Integral ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts slimnīcu gultām, aprūpes un medicīnas iekārtām. Stiprinājuma tips ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, un uzstādīšanas zonā jānodrošina, lai gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni grozīšanās nodrošināšanai. Ritenis ar diametru 200 mm ir aprīkots ar hermētiski noslēgtu precīzijas lodīšu gultni, protektors ir injicēts, elektrovadošs poliuretāns, bet korpuss ir elektrovadīgs poliamīds. Kopējais augstums ir 229 mm. Statiskā slodze ir 450 kg, bet dinamiskā slodze ir 150 kg pie ātruma 4 km/h un 150 kg pie ātruma 3 km/h. Pielietojums: anestezioloģijas rati, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgena iekārtas, apūpes gultas, dialīzes rati, slimnīcu gultas, slimnīcas, pansionāti un aprūpes nami, nestuves un ultraskaņas iekārtas.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
«IF Design» balva
«IF Design» balva
«Red Dot» dizaina balva
«Red Dot» dizaina balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Individuāls pārsegs
Korpusa vāka forma pielāgojama
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Daudzpakāpju pārslēgšanas funkcija
Līdz trīs bloķēšanas pozīcijām: virziena fiksācija, pilna bloķēšana vai brīva kustība
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Īpaši stipra konstrukcija
Īpaši izturīga konstrukcija