Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda elektrovadītspējīga korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, riteņa diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 188 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
EAN
4031582358179
S4 materiāla numurs
990061545
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
188 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,12 kg
Produkta nosaukums
Agila care
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
4
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
51 mm
Skrūve vītnes pozīcija
7 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
60 mm
Grozāms savienojums
240 mm
Ofsets
45 mm
Pagrieziena rādiuss
120 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
91 Krasts A
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
32 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Sterila tīrīšana
Riteņi tvaika sterilizācijai autoklāvos sterilos apgabalos
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Adapteris
Adapter m. Gew. Stift

Adapteris ir riteņa aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu savienošanai un pielāgošanai dažādām montāžas konfigurācijām. Šis aksessuārs nodrošina uzticamu un stabilu savienojumu starp riteņa komponentiem, ļaujot elastīgi pielāgot sistēmu specifiskiem lietojuma apstākļiem. Adapteris sver 0,1 kg, kas padara to vieglu un praktisku transportēšanai un uzstādīšanai. Tā kompaktais dizains un augstā kvalitāte nodrošina ilgstošu un bez problēmām darbojoši risinājumu profesionālajiem un industriālajiem pielietojumiem.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Pārslēgšanas svira ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu montāžai un darbībai. Šis aksessuārs sver 0,12 kg, kas nodrošina vieglu un ergonomisku lietošanu darbā ar riteņiem. Pārslēgšanas svira ir izstrādāta, lai nodrošinātu uzticamu un precīzu vadību, ļaujot operatoram vienmērīgi un draudzīgi pārvaldīt riteņa funkcijas. Tā ir neatņemama sastāvdaļa jebkurai riteņu sistēmai, kas prasa augstu darbības efektivitāti un drošību.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Pārslēgšanas svira ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu montāžai un ekspluatācijai. Šis komponents nodrošina ērtu un drošu pārslēgšanas mehānismu, ļaujot operatoram viegli regulēt riteņa funkcionalitāti. Aksessuārs izgatavots no izturīga materiāla, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos. Pārslēgšanas sviras svars ir 0,06 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai. Šis aksessuārs ir neatņemama daļa riteņu sistēmas optimālai darbībai un ir piemērots profesionālai un rūpnieciskai videi.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Pārslēgšanas svira ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu montāžai un darbībai. Šis aksessuārs sver 0,09 kg, kas padara to vieglu un ērti pārnēsājamu. Pārslēgšanas svira nodrošina uzticamu un efektīvu mehānismu riteņu fiksēšanai un atfiksēšanai dažādos darbības režīmos. Tā ir izstrādāta inženieriem un tehniskajiem speciālistiem, kuri strādā ar riteņu sistēmām un prasa augstu precizitāti un drošību. Aksessuārs ir kompakts un izturīgs, ideāls risinājums profesionālai lietošanai.

Aksesuārs
Gultņa bukse
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Gultņa bukse ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu optimizācijai un uzlabošanai. Šis aksessuārs sver 0,04 kg, kas padara to ļoti vieglu un praktisku lietošanai dažādās instalācijas situācijās. Gultņa bukse ir izstrādāta ar augstu inženiertehnisko precizitāti, nodrošinot uzticamu un ilgstošu darbību. Produkts ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta kvalitāte un drošums. Tā kompaktais izmērs un minimālais svars atvieglo transportēšanu un uzglabāšanu, vienlaikus saglabājot maksimālo funkcionalitāti un veiktspēju.

Aksesuārs
Profila stienis
Profilstahl 6kt-11x1000

Profila stienis ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu optimizācijai un uzlabošanai. Šis komponents nodrošina stabilu un uzticamu savienojumu starp dažādiem riteņu montāžas elementiem, sniedzot papildu mehānisko atbalstu un noturību. Profila stienis tiek izmantots profesionālās un rūpnieciskās vidēs, kur nepieciešama augsta kvalitāte un ilgmūžīgums. Produkts ir izgatavots no izturīga materiāla, kas garantē ilgstošu ekspluatāciju pat intensīvas lietošanas apstākļos. Aksesuārs ir viegli montējams un savietojams ar standarta riteņu sistēmām, nodrošinot elastīgu risinājumu dažādiem pielietojumiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Agila care
2476XSP150R36-32S30 D 4xM6

Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda elektrovadītspējīga korpusa ar injicētu poliuretāna elektrovadošu protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 188 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai aprūpes gultās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg