Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos. Stiprinājums ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, kas nodrošina drošu un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un stabilu grozīšanos ap vertikālo asi. Ritenis ir 150 mm diametrā, tā protektors ir no termoplastiskās gumijas, korpuss no polipropilēna, bet gultnis ir plakans. Šāda konstrukcija samazina berzi un ļauj ritenim nepārtraukti darboties aprūpes vidē, kur tiek bieži lietoti mitruma un tīrīšanas līdzekļi. Kopējais augstums ir 188 mm, un tas ļauj integrēt riteni esošajās konstrukcijās. Statiskā nesošā spēja ir 200 kg, bet dinamiskā nesošā spēja ir 100 kg, pārvietojoties ar ātrumu līdz 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2474PJO150R26-28S45 4xM8
EAN
4031582301601
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
188 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,02 kg
Produkta nosaukums
Agila care
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
96 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
240 mm
Ofsets
45 mm
Pagrieziena rādiuss
120 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Sterila tīrīšana
Riteņi tvaika sterilizācijai autoklāvos sterilos apgabalos
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
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
Adapteris
Adapter m. Gew. Stift

Adapteris ir riteņa aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu savienošanai un pielāgošanai dažādām montāžas konfigurācijām. Šis aksessuārs nodrošina uzticamu un stabilu savienojumu starp riteņa komponentiem, ļaujot elastīgi pielāgot sistēmu specifiskiem lietojuma apstākļiem. Adapteris sver 0,1 kg, kas padara to vieglu un praktisku transportēšanai un uzstādīšanai. Tā kompaktais dizains un augstā kvalitāte nodrošina ilgstošu un bez problēmām darbojoši risinājumu profesionālajiem un industriālajiem pielietojumiem.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Pārslēgšanas svira ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu montāžai un darbībai. Šis aksessuārs sver 0,12 kg, kas nodrošina vieglu un ergonomisku lietošanu darbā ar riteņiem. Pārslēgšanas svira ir izstrādāta, lai nodrošinātu uzticamu un precīzu vadību, ļaujot operatoram vienmērīgi un draudzīgi pārvaldīt riteņa funkcijas. Tā ir neatņemama sastāvdaļa jebkurai riteņu sistēmai, kas prasa augstu darbības efektivitāti un drošību.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Pārslēgšanas svira ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu montāžai un ekspluatācijai. Šis komponents nodrošina ērtu un drošu pārslēgšanas mehānismu, ļaujot operatoram viegli regulēt riteņa funkcionalitāti. Aksessuārs izgatavots no izturīga materiāla, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos. Pārslēgšanas sviras svars ir 0,06 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai. Šis aksessuārs ir neatņemama daļa riteņu sistēmas optimālai darbībai un ir piemērots profesionālai un rūpnieciskai videi.

Aksesuārs
Pārslēgšanas svira
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Pārslēgšanas svira ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu montāžai un darbībai. Šis aksessuārs sver 0,09 kg, kas padara to vieglu un ērti pārnēsājamu. Pārslēgšanas svira nodrošina uzticamu un efektīvu mehānismu riteņu fiksēšanai un atfiksēšanai dažādos darbības režīmos. Tā ir izstrādāta inženieriem un tehniskajiem speciālistiem, kuri strādā ar riteņu sistēmām un prasa augstu precizitāti un drošību. Aksessuārs ir kompakts un izturīgs, ideāls risinājums profesionālai lietošanai.

Aksesuārs
Gultņa bukse
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Gultņa bukse ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu optimizācijai un uzlabošanai. Šis aksessuārs sver 0,04 kg, kas padara to ļoti vieglu un praktisku lietošanai dažādās instalācijas situācijās. Gultņa bukse ir izstrādāta ar augstu inženiertehnisko precizitāti, nodrošinot uzticamu un ilgstošu darbību. Produkts ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta kvalitāte un drošums. Tā kompaktais izmērs un minimālais svars atvieglo transportēšanu un uzglabāšanu, vienlaikus saglabājot maksimālo funkcionalitāti un veiktspēju.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenti ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažādu izmēru elementiem. Bukses svars ir 0,05 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai. Bukse ir aprīkota ar 28 mm diametra bultskrūvi, kas garantē stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā kvadrātveida bukse ir ideāla izvēle inženieriem, kuri meklē efektīvu risinājumu riteņu sistēmu adaptācijai un modernizācijai.

Aksesuārs
Profila stienis
Profilstahl 6kt-11x1000

Profila stienis ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu sistēmu optimizācijai un uzlabošanai. Šis komponents nodrošina stabilu un uzticamu savienojumu starp dažādiem riteņu montāžas elementiem, sniedzot papildu mehānisko atbalstu un noturību. Profila stienis tiek izmantots profesionālās un rūpnieciskās vidēs, kur nepieciešama augsta kvalitāte un ilgmūžīgums. Produkts ir izgatavots no izturīga materiāla, kas garantē ilgstošu ekspluatāciju pat intensīvas lietošanas apstākļos. Aksesuārs ir viegli montējams un savietojams ar standarta riteņu sistēmām, nodrošinot elastīgu risinājumu dažādiem pielietojumiem.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenti ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažāda izmēra elementiem. Bukses svars ir 0,04 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādās montāžas konfigurācijās. Tā ir aprīkota ar 28 mm diametra bultskrūvi, kas garantē stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā kvadrātveida bukse ir nozīmīgs aksesuārs riteņu sistēmu optimizācijai un funkcionālajai darbībai.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Agila care
2476PJO150R26-28S45 4xM8

Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos. Stiprinājums ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, kas nodrošina drošu un precīzu piestiprināšanu konstrukcijai. Korpuss ir izgatavots no vidēja tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu griešanos ap vertikālo asi. Ritenis ar 150 mm diametru ir aprīkots ar gultni Cuscinetto piano, protektors ir no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 188 mm. Statiskā slodzes izturība ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir līdz 100 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg