Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Integral twin
Pasūtījuma numurs:
990063533
EAN:
4031582341911
Produkta numurs:
2944USX125R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Apbalvots dizains
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stienis ar izcilņa at...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem uzstādīšanai, turklāt slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 150 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 3 km/h un 125 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 375 kg.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
«German Design» balva
«German Design» balva
«Red Dot» dizaina balva
«Red Dot» dizaina balva
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Daudzpakāpju pārslēgšanas funkcija
Līdz trīs bloķēšanas pozīcijām: virziena fiksācija, pilna bloķēšana vai brīva kustība
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Īpaši stipra konstrukcija
Īpaši izturīga konstrukcija