Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 100 mm
Agila care
Pasūtījuma numurs:
990061655
Produkta numurs:
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Sterila tīrīšana
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzēni, paredzēts aprūpes gultām, slimnīcām, pansion...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzēni, paredzēts aprūpes gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem. Fiksācijas daļa ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, kas nodrošina ātru un drošu montāžu uz konstrukcijas. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, un to savieno divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vieglu griešanos ap vertikālo asi. Ritenim ir 100 mm diametrs, un tā precīzijas lodīšu gultņi samazina berzi un nodrošina vienmērīgu kustību. Protektors izgatavots no poliuretāna, injicēts, elektrovadošs, bet riteņa korpuss no poliamīda, elektrovadītspējīgs, tādējādi novadot statisko elektrību. Kopējais augstums ir 138 mm, kas nodrošina kompaktu gabarītu. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu ikdienas lietošanu.
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
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Sterila tīrīšana
Riteņi tvaika sterilizācijai autoklāvos sterilos apgabalos
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi