Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 100 mm
Agila care
Pasūtījuma numurs:
990061655
EAN:
4031582358155
Produkta numurs:
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Sterila tīrīšana
Agila care ir grozāms atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, sli...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila care ir grozāms atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes vidējā biezumā, kas garantē ilgmūžību un uzticamību. Korpusā integrēta divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un mīkstu griešanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precizitātes kuģļu gultņiem un poliuretāna, injicētu, elektrovadošu protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un elektrostatiskās drošības īpašības. Ritenim ir poliamiīda, elektrovadītspējīgs korpuss, kas papildina tā funkcionālos un drošības parametrus. Kopējais produkta augstums ir 138 mm. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to ideālu risinājumu medicīniskajiem un aprūpes nolūkiem.
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Sterila tīrīšana
Riteņi tvaika sterilizācijai autoklāvos sterilos apgabalos
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi