Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 100 mm
Agila care
Pasūtījuma numurs:
990006454
EAN:
4031582301625
Produkta numurs:
2474PJP100R26-28S45 D
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Sterila tīrīšana
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stienis ar izciļņa atver...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksne, vidējā materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēns pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, riteņa diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai aprūpes gultās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos.
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
Sterila tīrīšana
Riteņi tvaika sterilizācijai autoklāvos sterilos apgabalos
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru