Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
CAD faili
Piederumi
Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētisko kvadrātveida ligzdu, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tā svars sasniedz 0,01 kg. Ligzda ir aprīkota ar 18 mm diametra skrūvi. Statiskā noslodzes jauda ir 80 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs nodrošina uzticamu un stabilu savienojumu riteņu sistēmās.
Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētiskās ligzdas, apaļā tipa montāžu, kas paredzēts riteņu sistēmām. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir aprīkots ar 14 mm diametra skrūves savienojumu. Aksesuārs nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze pie 3 km/h ātruma sasniedz 40 kg. Produkta svars ir 0 kg. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu uzlabošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētiskā ligzda, apaļa tipa montāžu, kas paredzēts riteņu sistēmām. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir aprīkots ar 15 mm diametra skrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir 0 kg.
Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētisko ligzdu un apaļo savienojumu, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir aprīkots ar 16 mm diametru bultskrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir 0 kg. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmām, kurām nepieciešama uzticama un stabila montāža ar augstu slodzes jaudu.
Kontaktligzda ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar apaļo formu. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir paredzēts izmantošanai ar 17 mm diametra bultskrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir 0 kg. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu uzlabošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Kontaktligzda ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar apaļu formu. Šis izstrādājums ir paredzēts izmantošanai kopā ar 19 mm diametra bultskrūvi. Aksesuāra kopējais augstums ir 36 mm, un tā svars sasniedz 0,01 kg. Kontaktligzda nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu uzlabošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Kontaktligzda ir aksesuārs riteņa montāžai, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar apaļu formu. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir paredzēts izmantošanai ar 22 mm diametra skrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir 0,01 kg, kas padara to ļoti vieglu un praktisku lietošanai dažādos riteņu montāžas risinājumos.
Kontaktligzda ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar apaļu formu. Šis izstrādājums ir paredzēts izmantošanai kopā ar 23 mm diametra bultskrūvi. Aksesuāra kopējais augstums ir 36 mm, un tā svars ir 0,01 kg. Kontaktligzda nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu uzlabošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Kontaktligzda ir aksesuārs riteņiem, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar kvadrātveida formu. Šis izstrādājums ir paredzēts izmantošanai kopā ar riteņiem un nodrošina uzticamu savienojumu. Aksesuāra kopējais augstums ir 36 milimetri, un tā svars ir 0 kilogrami. Kontaktligzda ir aprīkota ar 16 milimetru diametru bultskrūvi, kas nodrošina stabilu montāžu. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kilogramus, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta uzticamība un ilgmūžīgums.
Kontaktligzda ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu sistēmām un izgatavots no sintētiskās kvadrātveida ligzdas. Produkta kopējais augstums ir 36 milimetri, un tas ir aprīkots ar 17 milimetru diametra skrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kilogramiem un dinamisko noslodzi līdz 40 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Kontaktligzdas svars ir tikai 0,01 kilograms, kas padara to ļoti vieglu un praktisku montāžai dažādās riteņu konfigurācijās.
Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētiskās ligzdas kvadrātveidīgu dizainu, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas sver tikai 0,01 kg, nodrošinot minimālu papildu svaru. Montāžai tiek izmantots 21 mm diametra skrūvējums. Aksesuārs spēj izturēt 80 kg statisko slodzi un 40 kg dinamisku slodzi pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētiskās ligzdas kvadrātveidā dizainu, kas paredzēts kasteru montāžai. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir aprīkots ar 22 mm diametra skrūves savienojumu. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir tikai 0,01 kg, kas padara to ļoti vieglu un praktisku lietošanai dažādos kasteru sistēmās.
Kontaktligzda ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu sistēmām un izgatavots no sintētiskās ligzdas ar kvadrātveida formu. Produkta kopējais augstums ir 36 milimetri, un tā svars sasniedz 0,01 kilogramu. Montāžai paredzēts 23 milimetru diametra skrūvējums. Ligzda nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kilogramiem un dinamisko noslodzi līdz 40 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu uzlabošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētiskās ligzdas kvadrātveidīgu dizainu, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tā svars sasniedz 0,01 kg. Aksesuārs ir aprīkots ar 26 mm diametra skrūvi, kas nodrošina drošu piestiprināšanu. Statiskā slodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmām, kas prasa uzticamu un stabilu montāžu ar augstu slodzes kapacitāti.
Kontaktligzda ir aksesuārs riteņa montāžai, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar apaļu formu. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir paredzēts izmantošanai ar 18 mm diametra skrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg, bet dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir 0 kg. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmām, kurām nepieciešama uzticama un stabila montāža ar augstu slodzes kapacitāti.
Atbilstoši produkti
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratiem, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem. Stiprinājums ir stienis ar satveršanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos. Ritenim ir 75 mm diametrs, tā gultnis ir plakanais gultnis, protektora materiāls ir termoplastiskā gumija, bet riteņa korpusa materiāls ir polipropilēns. Kopējais augstums ir 103 mm. Statiskā slodzes izturība ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 75 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.