Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, melnas protektora pārklājumu un Cuscinetto a rulli gultni, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 205 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 410 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3470DVJ200P63
EAN
4031582303568
S4 materiāla numurs
990037584
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
205 kg
Statiskā kravnesība
410 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
3,02 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
310 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
155 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
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
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
3478DVJ200P63

Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņes. Ritenis ir aprīkots ar 200 mm diametru un cietu melnu gumijas protektoru, kas nodrošina izturību un stabilitāti dažādos darba apstākļos. Ritenim ir ruļļu gultņi, kas garantē vienmērīgu un uzticamu rotāciju. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 240 mm, kas nodrošina optimālu darba augstumu un ergonomiku. Riteņa korpuss ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas piešķir konstrukcijai nepieciešamo stingrību un ilgmūžību. Atbalsta ritenis ir paredzēts darbam ar statisko slodzi līdz 410 kg un dinamisko slodzi līdz 205 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitant automobiļu OEM risinājumus, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdz­ēsības tehniku un ugunsdrošības aprīkojumu, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu rūpnieciskiem lietojumiem. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, smaga, kas garantē izturību. Grozāmo savienojumu nodrošina divu bumbu sacīkstes. Ritenim ir 200 mm diametrs, rullīšu gultnis un cietas melnas gumijas protektors, kas nodrošina vieglu ripošanu. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 410 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 205 kg pie ātruma 4 km/h. Ritenis paredzēts šādiem pielietojumiem: automobiļu OEM, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdzēsības tehnoloģijas, ugunsdrošība, mašīnbūve, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu rati, rullkastes, instrumentu skapji, transporta aprīkojums, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdi.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg