Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990000479
EAN:
4031582306354
Produkta numurs:
3478DVJ200P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņes. Ritenis ir aprīkots ar 200 mm...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņes. Ritenis ir aprīkots ar 200 mm diametru un cietu melnu gumijas protektoru, kas nodrošina izturību un stabilitāti dažādos darba apstākļos. Ritenim ir ruļļu gultņi, kas garantē vienmērīgu un uzticamu rotāciju. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 240 mm, kas nodrošina optimālu darba augstumu un ergonomiku. Riteņa korpuss ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas piešķir konstrukcijai nepieciešamo stingrību un ilgmūžību. Atbalsta ritenis ir paredzēts darbam ar statisko slodzi līdz 410 kg un dinamisko slodzi līdz 205 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitant automobiļu OEM risinājumus, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdzēsības tehniku un ugunsdrošības aprīkojumu, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.