Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenī izmantots lokšņu tērauds pamatkonstrukcijai un cietā gumija bez marķējuma protektora segumam, kas nodrošina Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 205 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 410 kg. Produkts piemērots dažādām lietojumprogrammām: automobiļu OEM, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūve, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu rati, rullkastes, instrumentu skapji, transporta aprīkojums, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdi.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Artikelnummer
3470DIJ200P63
EAN
4031582303384
Core attributes
Gehäusetyp
Grozāmais atbalsta ritenis
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3,37 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Taisnstūra plāksne
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Pasivēts ar zilu
Gabelform
Plašs
Material
Tērauda loksne, smaga
Schwenklager
Divu bumbu sacīkstes
Störkreis
310 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
155 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Krasts A
Material des Radkörpers
Lokšņu tērauds
Material der Lauffläche
Cietā gumija, bez marķējuma
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Ar vītņu aizsargu
Achse
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Lager
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
3478DIJ200P63

Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts smagiem pielietojumiem un aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss izgatavots no smagas tērauda lokšņes, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar 200 mm diametru, un tā konstrukcija ietver cuscinetto a rulli gultņus, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un ilgstošu darbības mūžu. Ritenim ir cieta gumija bez marķējuma, kas nodrošina labu berzi un nodilumizturību uz dažādām virsmām. Ritenim ir lokšņu tērauda ķermenis, kas garantē augstu mehānisko izturību un uzticamību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 240 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās iekārtās un sistēmās. Produkts ir paredzēts darbībai ar maksimālo statisko slodzi 410 kg, nodrošinot stabilu atbalstu stacionāros apstākļos. Dinamiskā slodzes jauda ir 205 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara šo riteni piemērotu mobīliem lietojumiem ar mērenu ātrumu. Alpha atbalsta ritenis ir ideāls risinājums rūpnieciskiem un komerciāliem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta uzticamība un ilgstošs darbības mūžs.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg