Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
EAN:
4031582306255
Produkta numurs:
3478DIJ200P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts smagiem pielietojumiem un aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss izga...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts smagiem pielietojumiem un aprīkots ar taisnstūra plāksni montāžai. Korpuss izgatavots no smagas tērauda lokšņes, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar 200 mm diametru, un tā konstrukcija ietver cuscinetto a rulli gultņus, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un ilgstošu darbības mūžu. Ritenim ir cieta gumija bez marķējuma, kas nodrošina labu berzi un nodilumizturību uz dažādām virsmām. Ritenim ir lokšņu tērauda ķermenis, kas garantē augstu mehānisko izturību un uzticamību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 240 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās iekārtās un sistēmās. Produkts ir paredzēts darbībai ar maksimālo statisko slodzi 410 kg, nodrošinot stabilu atbalstu stacionāros apstākļos. Dinamiskā slodzes jauda ir 205 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara šo riteni piemērotu mobīliem lietojumiem ar mērenu ātrumu. Alpha atbalsta ritenis ir ideāls risinājums rūpnieciskiem un komerciāliem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta uzticamība un ilgstošs darbības mūžs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas