Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
Pasūtījuma numurs:
990770658
EAN:
4031582351880
Produkta numurs:
5940XSP125P30-11 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai izmantošanai medicīnas un aprūpes iestādēs. Ritenis ir aprīkots...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai izmantošanai medicīnas un aprūpes iestādēs. Ritenis ir aprīkots ar averes zem skrūves tipa piestiprināšanas sistēmu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda materiāla, kas garantē ilgmūžību un pretestību mehāniskiem slodzēm, savukārt korpusā integrēts precīzijas lodes gultnis, kas nodrošina vienmērīgu un klusu grožāšanos. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametra riteni, kura pamatne ir izgatavota no elektrovadoša poliuretāna, kas injicēts tieši uz riteņa ķermeņa. Riteņa iekšpusē ir uzstādīti precīzijas lodes kuscinetti, kas nodrošina augstu rotācijas precizitāti un minimālu berzi. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 143 mm, kas ļauj to integrēt dažādās mobilās sistēmās. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 260 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 130 kg pie 3 km/h ātruma. Linea ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiņiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiņiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiņiem, medicīnas ratiņiem, mobilizācijas sistēmām, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām un profesionālās uzkopšanas ratiņiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Krāsota virsma
Zelta, hroma vai spīdīgas krāsas
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts