Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea
EAN:
4031582351965
Produkta numurs:
5941XSP125P30-11 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai medicīnas iestādēs, slimnīcās un profesionāl...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai medicīnas iestādēs, slimnīcās un profesionālajās vidēs, nodrošinot stabilitāti un precīzu vadību. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves, kas ļauj ērti un droši uzstādīt riteni un nodrošina stingru savienojumu ekspluatācijas laikā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmajā daļā uzstādīts precīzijas lodīšu gultnis nodrošina vieglu, vienmērīgu un precīzu griešanās kustību jebkurā virzienā. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, un protektors ir izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, kas nodrošina labu sakabi un statiskās elektrības novadīšanu; riteņa korpuss ir izgatavots no elektrovadīga poliamīda. Kopējais augstums ir 143 mm. Statiskā slodze ir 260 kg, bet dinamiskā slodze, nobraucot ar ātrumu 3 km/h, ir 130 kg.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Krāsota virsma
Zelta, hroma vai spīdīgas krāsas
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts