Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 161 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3470UAR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582304282
S4 materiāla numurs
990030774
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Kopējais augstums
161 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
1,81 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
235 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
117,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
96 Krasts A
Protektora cietība (D)
50 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar smagu tērauda lokšņu korpusu, kurā integrēta divu bumbu sacīkstes sistēma, nodrošinājot stabilu un uzticamu darbību. Ritenim ir 125 mm diametrs ar poliuretāna injicētu protektoru, kas nodrošina labu saķeri un izturību. Ritenim ir poliamīda ķermenis, kas kombinēts ar ruļļu gultņiem, sniedzot optimālu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais ritenim ir 161 mm augstums, kas ļauj to ērti integrēt dažādās sistēmās. Ritenis ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 600 kg un dinamiskajai slodzei līdz 300 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha ritenis ir piemērots automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdēsības tehnologijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, nodrošinot 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 161 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte - 600 kg. Produkts piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg