Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990028790
EAN:
4031582306859
Produkta numurs:
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. R...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar smagu tērauda lokšņu korpusu, kurā integrēta divu bumbu sacīkstes sistēma, nodrošinājot stabilu un uzticamu darbību. Ritenim ir 125 mm diametrs ar poliuretāna injicētu protektoru, kas nodrošina labu saķeri un izturību. Ritenim ir poliamīda ķermenis, kas kombinēts ar ruļļu gultņiem, sniedzot optimālu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais ritenim ir 161 mm augstums, kas ļauj to ērti integrēt dažādās sistēmās. Ritenis ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 600 kg un dinamiskajai slodzei līdz 300 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha ritenis ir piemērots automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdēsības tehnologijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.