Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un stabilitāti pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Korpusā integrēta divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu grožāmās kustības darbību. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar ruļļu gultņiem un poliamiīda protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un ilgmūžību. Ritenis ir izgatavots no damping hibridā materiāla, kas efektīvi absorbē vibrācijas un troksni. Kopējais produkta augstums ir 155 mm. Produkts nodrošina 400 kg statisko noslodzi un 200 kg dinamisko noslodzi pie 4 km/h ātruma. Alpha ritenis ir piemērots automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, āra tehnologijām, ugunsdzēšības tehnologijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3470HUR125P62
EAN
4031582303667
S4 materiāla numurs
990005294
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
400 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,27 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
80 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
102,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Damping, hibrīda materiāls
Protektora materiāls
Poliamīds
Protektora platums
36 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
36 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
3478HUR125P62

Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņes. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametru un poliamīda protektoru, kas nodrošina izturīgu un uzticamu darbību dažādos apstākļos. Ritenim ir ruļļu gultnis, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgstošu kalpošanas laiku. Ritenim ir amortizējošs hibrīdais materiāls, kas efektīvi absorbē triecienus un vibrācijas, padarot to ideālu smagiem pielietojumiem. Kopējais augstums ir 155 mm, kas nodrošina optimālu klīrensa un stabilitāti. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 400 kg un dinamisko slodzi līdz 200 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha ritenis ir piemērots automobiļu OEM pielietojumiem, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un ārtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēšības tehnoloģijām un ugunsdroši­bai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha
3477HUR125P62

Alpha ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas risinājumu. Korpuss izgatavots no smagas tērauda lokšņa un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos. Ritenis ir konstruēts ar 125 mm diametru un aprīkots ar ruļļu gultni, kas nodrošina gludu un efektīvu rotāciju. Riteņa protektors ir izgatavots no poliamīda, bet riteņa ķermenis no damping hibrīda materiāla, kas absorbē vibrācijas un nodrošina optimālu amortizāciju. Kopējais produkta augstums ir 155 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mobilajās platformās. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 400 kg un dinamisko slodzi līdz 200 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara to piemērotu intensīvai lietošanai. Alpha ritenis ir paredzēts automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēšības tehnikai un ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg