Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990005296
EAN:
4031582306378
Produkta numurs:
3478HUR125P62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņes. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņes. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametru un poliamīda protektoru, kas nodrošina izturīgu un uzticamu darbību dažādos apstākļos. Ritenim ir ruļļu gultnis, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgstošu kalpošanas laiku. Ritenim ir amortizējošs hibrīdais materiāls, kas efektīvi absorbē triecienus un vibrācijas, padarot to ideālu smagiem pielietojumiem. Kopējais augstums ir 155 mm, kas nodrošina optimālu klīrensa un stabilitāti. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 400 kg un dinamisko slodzi līdz 200 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha ritenis ir piemērots automobiļu OEM pielietojumiem, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un ārtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēšības tehnoloģijām un ugunsdrošibai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.