Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
ICS
Pasūtījuma numurs:
990030787
EAN:
4031582310344
Produkta numurs:
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
ICS ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas paredzēts aprūpes gultu lietošanai. Korpuss ir izgatavots no elektrov...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
ICS ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas paredzēts aprūpes gultu lietošanai. Korpuss ir izgatavots no elektrovadošā poliamīda, kas nodrošina stabilitāti un ilgmūžību. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametra riepu, kura pamatne ir izgatavota no elektrovadoša poliamīda, bet protektora slānis ir veidots no injicēta poliuretāna ar elektrovadošām īpašībām. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultni ar hermētisku noslēgumu, kas garantē uzticamu darbību un ilgstošu kalpošanas laiku. Kopējais produkta augstums ir 166 mm, kas ļauj optimāli integrēt riteni dažādās aprūpes gultu sistēmās. Produkts nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 200 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Šie parametri padara ICS riteni ideālu risinājumu medicīniskajā aprūpē, kur nepieciešama augsta drošība un uzticamība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem