Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
ICS
Pasūtījuma numurs:
990030123
EAN:
4031582309836
Produkta numurs:
5320XSX125P51 ~7001 INOX
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
ICS grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu mobilitāti dažādās lietošanas...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
ICS grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu mobilitāti dažādās lietošanas vidēs. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāmu stieni, kas garantē vienmērīgu griešanos un ilgstošu ekspluatācijas laiku. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa un injicēta, elektrovadoša poliuretāna protektora, kas nodrošina lielisku saķeri un elektrostatisko izlādi. Riteņa konstrukcijā izmantots cuscinetto a sfere di precisione, sigillato gultnis, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 166 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultu lietošanai.
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem