CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Elastech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铜制轮毂和精密滚珠轴承设计。该轮子外径为160毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。踏面宽度为50毫米,采用弹性轮胎材料制成,具有黑色硫化特性,提供优异的耐磨性和抓地力。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为700千克。动载荷条件下,在6千米每小时的速度下可承载280千克,在4千米每小时的速度下可承载350千克。该轮子适用于各类工业脚轮应用,能够满足不同工作环境和负载需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能