CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度49毫米,轴孔直径9毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态负荷可达600千克,动态负荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。铝制轮体提供轻量化设计,聚氨酯胎面材料具有良好的耐磨性和减震性能,精密滚珠轴承保证了平稳的转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担