跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina light是一款带轮脚轮的旋转脚轮,采用B10接头盲孔接头设计,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮的脚轮座采用聚酮材料制造,配备阐杆旋转轴承,提供平稳的旋转性能和长期的使用耐久性。脚轮本体采用聚乙烯材料制成,轮胎采用热塑性橡胶材料,直径为75毫米,内部配置精密滚珠轴承,确保高效的滚动性能和可靠的承载能力。产品的总体高度为103毫米,设计紧凑,适合各类医疗和工业设备的安装需求。脚轮的静态承载能力为150千克,动态承载能力为75千克,在3千米每小时的速度下运行。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、药品车、护理车、超声设备和呼吸机等医疗设备中,为医疗环境中的设备移动提供安全、可靠的解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5225PJP075L51-10 9011
EAN
4031582496659
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
3 km/h的载重
75 kg
静态载重
150 kg
总高
103 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.18 kg
产品名称
Levina light
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
直型
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
146 mm
偏移量
27 mm
旋转半径
73 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10 RAL 9011

Levina light是一款带轮脚轮的旋转脚轮,采用B10接头盲孔接头设计,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮的脚轮座采用聚酮材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,并配备阐杆旋转轴承,能够实现360度平滑旋转,提供卓越的操控灵活性。脚轮轮体采用直径75毫米的设计,轮芯采用精密滚珠轴承支撑,确保运行的平稳性和精准性,轮胎采用热塑性橡胶材料制成,具有良好的耐磨性和抓地力。整个脚轮的总体高度为103毫米,紧凑的设计使其适用于多种受限空间环境。该脚轮的静态承载能力达到150千克,动态承载能力为75千克(在3千米每小时的速度下),满足多种应用场景的需求。Levina light脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、药品车、护理车、超声设备和呼吸机等医疗设备和专业工业设备上,为这些设备提供可靠的移动解决方案。

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg