CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila stainless带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和优异的耐腐蚀性能。车轮本体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为50mm,脚轮总高度为69mm,结构紧凑适合各种应用场合。该脚轮动载荷能力为40kg(运行速度3km/h),静载荷能力达80kg,能够满足中等负载要求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用领域,在食品加工和清洁环境中表现出色。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能