CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供优异的耐用性和操作便利性。车轮轮体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,直径为50毫米,采用带轴套管的滑动轴承设计,确保平稳运行和长久使用寿命。脚轮总高度为56毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达80公斤,能够满足不同工况下的承重需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能