跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina带轮脚轮是一款专业级旋转脚轮产品,采用B10接头盲孔接口设计,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮的脚轮座采用聚酮材料制造,具有优异的耐久性和抗冲击能力,内部配备阑杆旋转轴承,能够实现360度平滑旋转,为用户提供灵活的移动方向控制。轮子直径为50毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,具有良好的耐磨性和防滑性能,轮体采用聚乙烯材料制造,确保轻量化设计的同时保持足够的强度。轮子内部配备带轴套管的滑动轴承,能够承受长期的运转负荷,保证脚轮的平稳运行。产品的总体高度为71.5毫米,设计紧凑,便于在各类家具和设备中安装使用。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到80千克,动载荷条件下在3千米每小时的速度范围内可承载40千克,充分满足中等负荷应用需求。Lumina脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等多种应用场景,是现代家具和移动设备的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5525PJI050L51-10 plane/~9006/9005/9011
EAN
4031582338379
S4物料编号
990079115
核心属性
面部类型
飞机
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
71.5 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.11 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
白色铝(类似 RAL9006)
支架形状
双轮子支架关闭,带圆顶
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
23 mm
转向干涉
133 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
66.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
90 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
10 mm
直径
50 mm
轮体宽度
10 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
白色铝质 (RAL9006)

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
明亮多彩的外观
熊、牛、猫和飞机,任意组合皆可
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 50 mm
Lumina
5520PJI050L51-10 plane/~9006/9011

Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能移动解决方案,采用B10接头盲孔接口,确保与各类家具和设备的兼容性。该脚轮的转向机构采用聚酮胺材料制成的壳体,内部配备阅杆旋转机制,提供平稳灵活的360度转向能力。轮体采用50毫米直径的设计,轮胎材料选用热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和防滑性能,轮心采用带轴套管的滑动轴承,确保长期稳定运行和低摩擦力输出。脚轮的总体高度为71.5毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间限制。在静载荷条件下,该脚轮可承载80千克的重量,在3千米每小时的速度下,动载荷容量为40千克,充分满足床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景的需求。这款脚轮通过精心的材料选择和工程设计,为用户提供可靠的移动性能和长期的使用寿命保证。

50 mm
71.5 mm
40 kg
50 mm
71.5 mm
40 kg