跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Delta central带轮刹的旋转脚轮采用带中央锁定的接骨板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用铝材质构造,胎面为聚氨酯铸造材料,具备优异的耐磨性和减震效果,轮子轴承同样采用精密滚珠轴承设计。产品规格为轮径160毫米,总高度225毫米。载重能力方面,动载荷在4公里/小时速度下可承载550公斤,在6公里/小时速度下可承载440公斤,静载荷可达1100公斤。该脚轮广泛应用于汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
3645ITP160P67 OH225 soft cv
EAN
4031582366501
S4 Materialnummer
990835383
Core attributes
Gehäusetyp
带轮刹的旋转脚轮
Gesamtbreite
94 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
550 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
440 kg
Statische Tragfähigkeit
1100 kg
Bauhöhe
225 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3.89 kg
Produktname
Delta central
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
带中央锁定的接骨板
Plattenloch Durchmesser
13 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
77.5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlänge
142 mm
Plattenbreite
110 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
宽 ,加强的
Material
钢板,重型
Schwenklager
精密滚珠轴承
Dom Durchmesser
94 mm
Störkreis
270 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
135 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Härte der Lauffläche (D)
42 岸 D
Material des Radkörpers
Material der Lauffläche
聚氨酯,铸造的
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Achse
用螺母拧紧
Lager
精密滚珠轴承
Radfarbe
交通灰色 A (RAL7042)
special-features-image
特殊功能