跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa是一款带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板作为安装件。该产品的壳体采用铸铁或锻铁材料制造,具有较大的重量,内部配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,确保旋转性能的稳定性和耐久性。脚轮直径为300毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,具有优异的耐磨性和承载能力。产品的总体高度为355毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到2000千克,动载荷容量在不同速度下有所区别,在6千米每小时的速度下可承载1000千克,在4千米每小时的速度下可承载1200千克。Kappa脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、自主移动机器人系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型自动导引车系统等多个领域,是工业物流和搬运设备的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
9682FTP300P63 CL67
EAN
4031582348699
S4物料编号
990838616
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端
总宽度
116 mm
4 公里/小时的载重
1200 kg
6 公里/小时的载重
1000 kg
静态载重
2000 kg
总高
355 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
14.9 kg
产品名称
Kappa
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
111 mm
转向干涉
445 mm
偏移量
70 mm
旋转半径
222.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
300 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
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
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
固定安装板
安装板通过螺栓和螺母固定
坚固的结构
实心钢板,最大承载能力
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
持久表面
高质量镀锌,确保在恶劣环境下的长寿命
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化双滚道
两个经淬火的双滚道保证卓越的稳定性
灵活的锁定功能
在一个脚轮中使用两个独立的驱动系统
跳过产品库

配件

轮子 200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的工业级轮子产品。该轮子外径为200毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。轮子采用聚氨酯铸造材料制成踏面,轮体采用铸铁材料构成,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为2000千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6千米的工况下承载1000千克,或在时速4千米的工况下承载1200千克。这些技术规格使得Novatech轮子适用于各类工业脚轮应用,能够满足不同工作环境的承载和速度需求。

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 300 mm
固定脚轮 300 mm
Kappa
9688FTP300P63 CL67

Kappa固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。脚轮的支架采用铸铁或锻铁材料制造,具有较大的重量和强度,配备两个球座圈加强型或不锈钢型旋转轴承,确保平稳可靠的转动性能。轮子直径为300毫米,采用聚氨酯铸造材料制成的踏面,轮体采用铸铁材料,配备精密滚珠轴承,能够承受高强度的工作负荷。产品的总体高度为355毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到2400千克,动态承载能力在时速6千米时为1200千克,在时速4千米时为1440千克,充分满足各种工业应用需求。Kappa固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、自主移动机器人系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型自动导引车系统等多个领域,是工业物流和搬运系统中的理想选择。

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
变体
万向脚轮 300 mm
万向脚轮 300 mm
Kappa
9680FTP300P63 CL67

Kappa万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装接口。该产品的壳体由铸铁或锻铁制成,具有较大的质量和强度,内部配备两个球座圈(加强型或不锈钢型)旋转轴承,确保平稳灵活的转向性能。脚轮采用直径300毫米的车轮,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,具有优异的耐磨性和承载能力,轮毂采用铸铁材质,保证了整体的耐久性和可靠性。车轮内部配置精密滚珠轴承,确保低摩擦和长期稳定运行。产品的总体高度为355毫米,为用户提供合理的安装空间和操作高度。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到2000千克,动载荷容量为1000千克(时速6公里/小时)或1200千克(时速4公里/小时),能够满足不同工作场景的需求。Kappa万向脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、自主移动机器人(AMR)系统、汽车原始设备制造商(OEM)、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型自动导引车(AGV)系统等多个领域,是工业物流和搬运系统中的理想选择。

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 300 mm
带方向锁的旋转脚轮 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

Kappa带方向锁的旋转脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。脚轮的转向机构采用两个球座圈,可选加强型或不锈钢型设计,壳体由铸铁或锻铁制成,具有出色的耐久性和承载能力。轮子直径为300毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,提供优异的耐磨性和抓地力。整体高度为355毫米,使其适合多种运输和搬运场景。该脚轮的静载荷容量达到2000千克,动载荷容量在6千米每小时速度下为1000千克,在4千米每小时速度下为1200千克,充分满足重型应用需求。Kappa脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、自主移动机器人系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型自动导引车系统等多个领域,是工业物流和搬运领域的可靠选择。

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg