CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计。外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用钢板重型结构,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化材质,内置精密滚珠轴承,车轮直径为200毫米。产品总高度为245毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载600公斤,在6公里/小时速度下可承载500公斤,静态载荷能力高达1000公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能