CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的耐用性和平稳转动性能。车轮轮体采用铝材质构造,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,配置精密滚珠轴承,车轮直径为160毫米。产品总高度为205毫米,静态承载能力达700千克。动态承载能力在4千米每小时速度下为350千克,在6千米每小时速度下为280千克。该脚轮广泛应用于航空航天工业,机场设备,AMR系统,汽车OEM,陶瓷和玻璃制造商,生产和平台手推车,重型AGV系统等多个工业领域,满足各种重载移动设备的专业需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能