跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为170毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载840公斤,在6公里/小时速度下可承载700公斤,静态载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9652TOP125P63 CL67
EAN
4031582348781
S4物料编号
990838867
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端
总宽度
116 mm
4 公里/小时的载重
840 kg
6 公里/小时的载重
700 kg
静态载重
1400 kg
总高
170 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
4.2 kg
产品名称
Kappa load
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
外壳
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
111 mm
转向干涉
225 mm
偏移量
48 mm
旋转半径
112.5 mm
滚轮
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,重
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
跳过产品库

配件

轮子 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径150毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备精密滚珠轴承,静态载荷能力达1600公斤。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载960公斤,在6公里每小时速度下可承载800公斤。该产品设计用于重载应用场合,具有优异的承载性能和耐久性,适合工业环境中的各种移动设备使用。

150 mm
重型
150 mm
重型
跳过产品库

交叉销售

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Kappa load
9650TOP125P63 CL67

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质,具有重型结构特点,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期耐用性。车轮本体采用聚酯胺材质,具有重型特性,胎面材料与轮子体相同,保证整体一致性和优异的耐磨性能,轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可达840公斤,在6公里每小时速度下为700公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。

125 mm
170 mm
重型
125 mm
170 mm
重型
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Kappa load
9651TOP125P63 CL67

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用聚酯胺重型轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为125毫米,整体高度为170毫米。该脚轮具有出色的承载能力:静载荷可达1400公斤,动载荷在4公里/小时速度下为840公斤,在6公里/小时速度下为700公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为各种重载应用提供可靠的移动解决方案。

125 mm
170 mm
重型
125 mm
170 mm
重型