CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha reverse带全锁和弹簧加载方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕、硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮子配备精密滚珠轴承以减少摩擦阻力。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态载荷能力为250公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力达500公斤,能够承受重型设备的重量要求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、生产和平台手推车、工具柜、工作台以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能