跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的环境。车轮内部采用滑动轴承设计,车轮直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米。该脚轮动载荷能力为70公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达140公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3477PIO080P62
EAN
4031582305227
S4物料编号
990003873
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
70 kg
静态载重
140 kg
总高
108 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.85 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
242 mm
偏移量
44.5 mm
旋转半径
121 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
35 mm
直径
80 mm
轮体宽度
35 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 80 mm
万向脚轮 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的应用场合。轮子内部配置滑动轴承,轮径为80毫米,整体高度为108毫米。该脚轮动态承载能力为70公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力可达140公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
变体
固定脚轮 80 mm
固定脚轮 80 mm
Alpha
3478PIO080P62

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护和静音运行特性。轮子直径为80毫米,配置滑动轴承系统,保证平稳运转。产品总高度为108毫米,结构紧凑。动态载荷能力为70公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达140公斤,满足各种工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,为各行业提供可靠的移动解决方案。

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 80 mm
万向脚轮 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的应用场合。轮子内部配置滑动轴承,轮径为80毫米,整体高度为108毫米。该脚轮动态承载能力为70公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力可达140公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
变体
固定脚轮 80 mm
固定脚轮 80 mm
Alpha
3478PIO080P62

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护和静音运行特性。轮子直径为80毫米,配置滑动轴承系统,保证平稳运转。产品总高度为108毫米,结构紧凑。动态载荷能力为70公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达140公斤,满足各种工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,为各行业提供可靠的移动解决方案。

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg