CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体材料为聚氨酯,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为235毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达400公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能