跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的环境。车轮采用滑动轴承设计,直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该脚轮动载荷能力为205公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达410公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3477PIO200P63
EAN
4031582305302
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
205 kg
静态载重
410 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.2 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
334 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
167 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能