跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面使用实心橡胶不留痕材质,Shore A硬度为63,配备滑动轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为185毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为80公斤(在3公里每小时速度下),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗保健和商业环境提供静音、防滑的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2477PIO150P50
EAN
4031582361957
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
185 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.98 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
外壳
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
131 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

交叉销售

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Agila
2470PIO150P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶材质,不留痕设计,Shore A硬度为63,配备滑动轴承。轮子直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动支撑。

150 mm
轻型
185 mm
150 mm
轻型
185 mm
变体
带方向锁的旋转脚轮  150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2471PIO150P50

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和精确的方向控制。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有优异的耐用性和化学稳定性,轮面覆盖实心橡胶,Shore A 63硬度,不留痕特性使其适用于对地面保护要求较高的环境,轮子内部配置滑动轴承以保证顺畅运行。脚轮车轮直径为150毫米,整体高度为185毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域。

150 mm
轻型
185 mm
150 mm
轻型
185 mm
变体
固定脚轮 150 mm
固定脚轮 150 mm
Agila
2478PIO150P50

Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的机械性能和化学稳定性,胎面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,适合在敏感地面使用而不会留下痕迹。轴承系统采用滑动轴承设计,运行平稳可靠。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,紧凑的尺寸设计便于安装和使用。载重性能方面,动载荷为80公斤(测试速度3公里/小时),静载荷可达160公斤,能够满足中等载重应用的需求。该脚轮结构紧凑,性能可靠,适用于各种工业和商业环境中的设备移动需求。

150 mm
轻型
185 mm
150 mm
轻型
185 mm