CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚丙烯,导电材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统使用精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期可靠运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度达162毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100千克,静态承载能力高达200千克,满足各种工业应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,在要求防静电和高承载的环境中表现优异。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能