跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳转动性能。车轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕、硫化特性,有效保护地面并提供良好的减震效果。轮子内置精密滚珠轴承,确保长期使用的可靠性和流畅性。该脚轮轮径为125毫米,总高度为155毫米,结构紧凑。动态载荷能力达160公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力高达320公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3477UFP125P30-13
EAN
4031582381504
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
320 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.32 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
242 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
121 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
64 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 125 mm
Alpha
3470UFP125P30-13

Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和操作灵活性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配合弹性轮胎、无痕、硫化胎面材料,提供优异的地面保护和静音运行特性,轮子内置精密滚珠轴承保证平稳转动。产品轮径为125毫米,整体高度155毫米,动态载荷能力160千克(4千米/小时速度下),静态载荷能力320千克。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 125 mm
Alpha
3470UFP125P30-13

Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和操作灵活性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配合弹性轮胎、无痕、硫化胎面材料,提供优异的地面保护和静音运行特性,轮子内置精密滚珠轴承保证平稳转动。产品轮径为125毫米,整体高度155毫米,动态载荷能力160千克(4千米/小时速度下),静态载荷能力320千克。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg