CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha带全锁的旋转脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔作为安装接口。该产品的housing采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道以确保平稳的旋转性能和长期的使用寿命。脚轮的核心部件采用滚珠轴承设计,轮胎材料为弹性轮胎、无缝、硫化工艺制成,直径为125毫米,能够在各种工作环境中提供可靠的牵引力和耐久性。整个脚轮组件的总体高度为155毫米,设计紧凑,便于在受限空间内安装和使用。该产品的静态承载能力达到320千克,动态承载能力为160千克(在4千米每小时的速度下),确保在汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种应用场景中都能提供稳定可靠的性能表现。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能